UUSI

MAXXDRIVE® XJ kartiovaihde

Teollisuusvaihteet

  • Teho: 2.0 - 1,250 HP
  • Momentti: 132,800 - 947,100 lbf-in
  • Kotelon suurempi akseliväli
  • Akselien asento ”J”
  • 3-portaiset
  • Soveltuu ihanteellisesti ajokäytöille
  • Kotelo optimoitu alaspäin suuntautuville aksiaalikuormille
Koot: 8
Asennusasento: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Välityssuhde: 12.5:1 - 112:1

MAXXDRIVE® XJ-teollisuusvaihteen kartiovaihdeversio perustuu hyväksi todettuun UNICASE-periaatteeseen, ja sitä on saatavana kaikissa kokoluokissa. Eri tiivistysvaihtoehtojen ansiosta teollisuusvaihteet mukautuvat moniin erilaisiin ympäristöolosuhteisiin. Jäähdytys- ja lämmitysoptioiden avulla lämpötilat pysyvät hallinnassa myös hyvin vaihtelevissa ympäristöissä, ja voiteluaineiden käyttöikä pitenee. Suuret vierintälaakerit ja keskiöetäisyydet parantavat kuormitettavuutta ja pidentävät rakenneosien käyttöikää. Pystymme suunnittelemaan ja toimittamaan tuotteet nopeasti, sillä asiantuntijoillamme on laaja osaaminen eri käyttökohteiden vaatimuksista ja rakenneosien varastointimme on optimoitu.

  • Moottoriversio: IEC-/NEMA-moottorisovite tai vapaa ensiöakseli
  • Jalka- tai akseliasennus (momenttituella)
  • Eri toisioakselivaihtoehtoja: tappiakseli, holkkiakseli (akselikiila/kutisteholkki), DIN5480
  • Jarrun asennus ensiölaipan tai jarrukonsolin avulla
  • Toisiopuolen kytkin saatavana

  • Ulkoista kuormitusta ajatellen optimoitu kotelo
  • Pidennetty akseliväli
  • Ensiö- ja toisioakselit mukautettavissa asiakkaan tarvitsemiin mittoihin
  • Akselien asento ”J”
  • Erittäin luotettava
  • Pitkä käyttöikä
  • Synkronointi hihnakäytöllä mahdollinen
  • Suuri tarkkuus